Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0134

Upotrebljava se za proizvod: OUB 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/2 in
Količina po obliku pakiranja18 pc
Material DescriptionNipler
Naziv proizvodaNipple
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSpoj
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Skupina proizvodaOil management accessories
SmjerRavno
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodOUB 1
Veličina priključka [mm]12 mm
Vrsta proizvodaAccessory
Vrsta spojaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.06 Kilogram
Volumen0.045 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422033189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm