CB-NO
037H0111
Opis proizvoda: POMOĆNI KONTAKT, Oznaka vrste: CB-NO, Funkcija: MODEL, Upotrebljava se za proizvod: CI 6-50, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile
037H0111
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | MODEL |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | AUX.CONT.CB-NO MAKECONTACT |
| Naziv proizvoda | Auxiliary contact block |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=6 A, 500 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACUL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | POMOĆNI KONTAKT |
| Oznaka vrste | CB-NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Contactor/motorstarter access |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja | PREDNJI |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | CI 6-50 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.013 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013623 |