Danfoss logo
Locking screw for KV 28, KV 35

Rezervni dio, KV 28, Protuvijak

034L0210

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KV 28, Oznaka vrste: Protuvijak, Sigurnosni vijak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja48 pc
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Naziv proizvodaSigurnosni vijak
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteProtuvijak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKV ventili – rezervni dijelovi ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodKV 28KV 35
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.66 Kilogram
Neto težina0.627 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.142 Liter
EAN/UPC5702428040006