Danfoss logo
Locking screw for KV 12, KV 15, KV 22

Rezervni dio, KV 12, Protuvijak

034L0208

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KV 12, Oznaka vrste: Protuvijak, Sigurnosni vijak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja108 pc
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Naziv proizvodaSigurnosni vijak
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteProtuvijak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaKV ventili – rezervni dijelovi ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodKV 12KV 15KV 22
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.628 Kilogram
Neto težina0.627 Kilogram
Volumen0.989 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428031875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm