Rezervni dio, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Schrader ventil
034L0006
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Oznaka vrste: Schrader ventil, Schrader ventil
034L0006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve |
| Naziv proizvoda | Schrader ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Schrader ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | KV ventili – rezervni dijelovi ventila |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KVD 12KVD 15KVPKVR |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.5 Gram |
| Neto težina | 0.9 Gram |
| Volumen | 0.02 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |