Kabel
034G7129
Komentari o upotrebi za proizvod: Bočni priključak, Oznaka vrste: Kabel, Duljina kabela [m]: 15, Upotrebljava se za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 6
034G7129
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [ft] | 49.2 ft |
| Duljina kabela [m] | 15.000 m |
| Električni priključak | M12 |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Bočni priključak |
| Material Description | Accessory cable M12/a 15m M/6 |
| Materijal za Izolaciju kabela | PVC |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACRoHSUKCA |
| Oznaka vrste | Kabel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min.] | -40 °C |
| Radna temperatura [°F] [Max.] | 176 °F |
| Radna temperatura [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve accessories |
| Upotrebljava se za proizvod | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.1 Kilogram |
| Neto težina | 0.96 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.764 Liter |
| EAN/UPC | 5715255109198 |