Danfoss logo
Kabel-product-details

Kabel

034G7120

Komentari o upotrebi za proizvod: Bočni priključak, Oznaka vrste: Kabel, Duljina kabela [m]: 5, Upotrebljava se za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cable featureTwisted pair
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [ft]16.4 ft
Duljina kabela [m]5.000 m
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja15 pc
Komentari o upotrebi za proizvodBočni priključak
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Materijal za Izolaciju kabelaPVC
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACRoHSUKCA
Oznaka vrsteKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Radna temperatura [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura [°F] [Max.]176 °F
Radna temperatura [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectric valve accessories
Upotrebljava se za proizvodETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina371 Gram
Neto težina371 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.764 Liter
EAN/UPC5715162932773