Kabel
034G7074
Komentari o upotrebi za proizvod: Bočni priključak, Oznaka vrste: Kabel, Duljina kabela [m]: 8, Upotrebljava se za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
034G7074
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [ft] | 26.2 ft |
| Duljina kabela [m] | 8.000 m |
| Električni priključak | M12 |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Bočni priključak |
| Material Description | M12 ženski konektor kabal 8M M/12 |
| Materijal za Izolaciju kabela | PVC |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKRoHSUKCA |
| Oznaka vrste | Kabel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min.] | -40 °C |
| Radna temperatura [°F] [Max.] | 176 °F |
| Radna temperatura [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | - |
| Skupina proizvoda | Electric valve accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.562 Kilogram |
| Neto težina | 0.514 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.764 Liter |
| EAN/UPC | 5702428924825 |