Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Kabel

034G7073

Komentari o upotrebi za proizvod: Bočni priključak, Oznaka vrste: Kabel, Duljina kabela [m]: 2, Upotrebljava se za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cable featureTwisted pair
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [ft]6.6 ft
Duljina kabela [m]2.000 m
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja40 pc
Komentari o upotrebi za proizvodBočni priključak
Material DescriptionAccessory cable M12/a 2m M/40
Materijal za Izolaciju kabelaPVC
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACRoHSUKCA
Oznaka vrsteKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Radna temperatura [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura [°F] [Max.]176 °F
Radna temperatura [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectric valve accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.16 Kilogram
Neto težina0.101 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.529 Liter
EAN/UPC5702428925112