Rezervni dio, Komplet pogona
034G3680
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Oznaka vrste: Komplet pogona, Actuator
034G3680
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | M12 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 536 psig |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 500L L |
| Naziv proizvoda | Actuator |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet pogona |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | ETS 500L |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.96 Kilogram |
| Neto težina | 0.96 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |