Danfoss logo
Rezervni dio, ETS 250L, Komplet pogona-product-details

Rezervni dio, ETS 250L, Komplet pogona

034G3646

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ETS 250L, Oznaka vrste: Komplet pogona, Actuator

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Karakteristika protokaLinearno
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodOil free
Maks. radni tlak [bar]37.0 bar
Maks. radni tlak [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L OF
Naziv proizvodaActuator
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Oznaka vrsteKomplet pogona
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Skupina proizvodaElectric valve spare parts
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodETS 250L
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.033 Kilogram
Neto težina0.72 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162506882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm