Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Rezervni dio, ETS 250L, Komplet pogona

034G3614

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ETS 250L, Oznaka vrste: Komplet pogona, Actuator

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
EU RoHS usklađenostOut of scope
Karakteristika protokaLinearno
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]37.0 bar
Maks. radni tlak [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L
Naziv proizvodaActuator
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKomplet pogona
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Skupina proizvodaElectric valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodETS 250L
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.077 Kilogram
Neto težina0.752 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162288757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm