Rezervni dio, KVS; ETS, Metalna brtva
034G2344
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KVS; ETS, Oznaka vrste: Metalna brtva, Brtva
034G2344
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Material Description | Spare part metal gasket |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Metalna brtva |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ETSKVS |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.002 Kilogram |
| Volumen | 0.152 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936552 |
| Proposition 65 | No significant risk |