Danfoss logo
M12 straight cable

Kabel

034G2202

Komentari o upotrebi za proizvod: Ravni priključak, Oznaka vrste: Kabel, Duljina kabela [m]: 2, Upotrebljava se za proizvod: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [ft]6.6 ft
Duljina kabela [m]2.000 m
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Isti proizvod034G2331
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodRavni priključak
Material DescriptionM12 ženski pravi kabal kabal 2M
Materijal za Izolaciju kabelaCPE
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCERoHSUKCA
Oznaka vrsteKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Radna temperatura [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura [°F] [Max.]176 °F
Radna temperatura [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectric valve accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.13 Kilogram
Neto težina0.083 Kilogram
Volumen0.429 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428826396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm