Rezervni dio, ETS, Pogon AST 1
034G2087
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ETS, Oznaka vrste: Pogon AST 1, Actuator
034G2087
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | M12 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 3 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za primjene s CO2AST 1 motor |
| Material Description | Aktuator za ETS 25B-400, KVS 42 |
| Naziv proizvoda | Actuator |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | EAC |
| Oznaka vrste | Pogon AST 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electric valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ETS |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.732 Kilogram |
| Neto težina | 0.67 Kilogram |
| Volumen | 1.651 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |