Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, EVR 10 NC, Servisni komplet za šifru 032Lxxxx

032L0552

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 10 NC, Oznaka vrste: Servisni komplet za šifru 032Lxxxx, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionEVR 10 NC V2 Service Kit MU10
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteServisni komplet za šifru 032Lxxxx
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVR 10 NC
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.065 Kilogram
Neto težina0.042 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.11 Liter
EAN/UPC5702428984645