Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, ICFE 20, Servisni komplet

032F8035

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFE 20, Oznaka vrste: Servisni komplet

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja160 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
MaxOPD [bar] 12 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC16 bar
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteServisni komplet
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICF spare parts
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICFE 20
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina20 Gram
Neto težina16 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.129 Liter
EAN/UPC5715162162316