Rezervni dio, ICFE 20, Servisni komplet
032F8031
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFE 20, Oznaka vrste: Servisni komplet
032F8031
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 160 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | Armature tube ass'y / ICFE 20 |
| MaxOPD [bar] 12 W AC | 21 bar |
| MaxOPD [bar] 20 W DC | 16 bar |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Servisni komplet |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFE 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 69 Gram |
| Neto težina | 63.95 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702428540025 |