EVRB
032F6325
Upotrebljava se za proizvod: EVRB
032F6325
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Orifice kit ø3 mm Multi-10 |
| Naziv proizvoda | Orifice |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Orifice ø3 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVRB |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.011 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428000307 |