Rezervni dio, EVR 6, Servisni komplet
032F5467
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 6, Oznaka vrste: Servisni komplet, Komplet za popravke
032F5467
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Grupa mat. za ograničenu prodaju | Svojstava zapaljivosti B (RC, CC) |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Kit EVR6 Propylene O-ring Viton+support. |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Servisni komplet |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVR 6 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.012 Kilogram |
| Neto težina | 0.005 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.042 Liter |
| EAN/UPC | 5702428457293 |