Danfoss logo
Rezervni dio, EVRB, Servisni komplet-product-details

Rezervni dio, EVRB, Servisni komplet

032F5286

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVRB, Oznaka vrste: Servisni komplet
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
FunkcijaNO
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC21 bar
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteServisni komplet
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSpare parts, discont. products
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVRB
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.123 Kilogram
Neto težina0.115 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797