Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, EVR 25, Komplet za servis klipa

032F3236

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 25, Oznaka vrste: Komplet za servis klipa

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja18 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionREP.SĆT
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC14 bar
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet za servis klipa
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICM / ICS / ICLX spare parts
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVR 25
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.216 Kilogram
Neto težina0.165 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447