Repair kit
032F2345
Oznaka vrste: Komplet za popravke, Upotrebljava se za proizvod: EVRST 20; EVRAT 20
032F2345
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Material Description | Popravka set, EVRAT / EVRST 20 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za popravke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVRAT 20EVRST 20 |
| Vrsta proizvoda | Repair kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.115 Kilogram |
| Neto težina | 0.069 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428471923 |