Rezervni dijelovi
032F2342
Oznaka vrste: Komplet za održavanje, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 40; EVRS 40
032F2342
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Remontni set EVRA / EVRS 40 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za održavanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVRA 40EVRS 40 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.466 Kilogram |
| Neto težina | 0.354 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.983 Liter |
| EAN/UPC | 5702428471831 |