Danfoss logo
Rezervni dio, EVRF, Servisni komplet-product-details

Rezervni dio, EVRF, Servisni komplet

032F0261

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVRF, Oznaka vrste: Servisni komplet

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvod3 ways
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD [bar] 10 W AC6 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC6 bar
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteServisni komplet
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
SmjerTrosmjerni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVRF
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.129 Kilogram
Neto težina0.121 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543