Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, EVR 25, Servisni komplet

032F0190

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 25, Oznaka vrste: Servisni komplet, Komplet za popravke

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja30 pc
Komentari o upotrebi za proizvodPrethodna izvedba
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionREPARATIONSSĆT
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC18 bar
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteServisni komplet
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
SmjerNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVR 25
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.246 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043