Rezervni dio, EVR 15, Servisni komplet AC
032F0188
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 15, Oznaka vrste: Servisni komplet AC, Komplet za popravke
032F0188
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NO |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Servisni komplet AC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVR 15EVR 18 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.284 Kilogram |
| Neto težina | 0.252 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.865 Liter |
| EAN/UPC | 5702422045991 |