Rezervni dio, EVR 2; EVR 3, Armaturni sklop
032F0180
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVR 2; EVR 3, Oznaka vrste: Armaturni sklop
032F0180
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Naziv proizvoda | Armature tube assembly |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Armaturni sklop |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVR 2EVR 3 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.029 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702422014812 |