Rezervni dio, EVRB, Filtar
032F0101
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVRB, Oznaka vrste: Filtar
032F0101
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Al-gasketfiltarMatica |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | FILTER SET EVRB with NUT |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Filtar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Upotrebljava se za proizvod | EVRB |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16 Gram |
| Neto težina | 9 Gram |
| Volumen | 0.076 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255252436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |