Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Prirubnica, 100 mm, Čelni spoj

027N3100

Standard spoja: DIN 2526, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)396
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)107
Izgled prirubniceOtvor za brtvljenje
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material Description,V.FLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceOkrugli
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaDIN 2526
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodEVSI 100WVS 100WVTS 100
Veličina priključka [mm]100 mm
Verzija prirubnice9.0 D
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)284

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.598 Kilogram
Neto težina9.33 Kilogram
Volumen12.034 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm