Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Prirubnica, 75 mm, Čelni spoj

027N3080

Standard spoja: DIN 2526, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)396
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)100
Izgled prirubniceOtvor za brtvljenje
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionSV.FLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceOkrugli
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaDIN 2526
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodEVSI 80WVS 80WVTS 80
Veličina priključka [mm]75 mm
Verzija prirubnice9.0 C
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)284

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.934 Kilogram
Neto težina7.556 Kilogram
Volumen11.246 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm