Prirubnica, 65 mm, Čelni spoj
027N3065
Standard spoja: DIN 2526, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Height (EF000040) | 110 |
| Izgled prirubnice | Otvor za brtvljenje |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | SV.FLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oblik prirubnice | Okrugli |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | DIN 2526 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Veličina priključka [mm] | 65 mm |
| Verzija prirubnice | 9.0 B |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
| Width (EF000008) | 200 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.228 Kilogram |
| Neto težina | 6.038 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |