Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Prirubnica, 50 mm, Čelni spoj

027N3050

Standard spoja: DIN 2526, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: WVTS 50; WVS 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)110
Izgled prirubniceOtvor za brtvljenje
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionSV.FLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceOkrugli
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaDIN 2526
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodWVS 50WVTS 50
Veličina priključka [mm]50 mm
Verzija prirubnice9.0 A
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)200

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.204 Kilogram
Neto težina4.979 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm