Prirubnica, 100 mm, Čelni spoj
027N3042
Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oblik prirubnice | Okrugli |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Veličina priključka [mm] | 100 mm |
| Verzija prirubnice | 14.0 A |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.264 Kilogram |
| Neto težina | 14.18 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |