Danfoss logo
Flange set_027N3041

Prirubnica, 75 mm, Čelni spoj

027N3041

Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Veličina priključka [mm]75 mm
Verzija prirubnice13.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.74 Kilogram
Neto težina3.638 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm