Danfoss logo
Flange set_027N3038

Prirubnica, 50 mm, Čelni spoj

027N3038

Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Veličina priključka [mm]50 mm
Verzija prirubnice12.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.161 Kilogram
Neto težina3.05 Kilogram
Volumen1.561 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm