Danfoss logo
Flange set_027N3036

Prirubnica, 40 mm, Čelni spoj

027N3036

Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)52
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Veličina priključka [mm]40 mm
Verzija prirubnice11.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)90

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.279 Kilogram
Neto težina2.21 Kilogram
Volumen0.889 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm