Prirubnica, 65 mm, Čelni spoj
027N2665
Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2665
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Veličina priključka [mm] | 65 mm |
| Verzija prirubnice | 13.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.244 Kilogram |
| Neto težina | 3.193 Kilogram |
| Volumen | 1.561 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |