Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Prirubnica, 50 mm, Čelni spoj

027N2550

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Veličina priključka [mm]50 mm
Verzija prirubnice12.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.003 Kilogram
Neto težina2.943 Kilogram
Volumen2.236 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm