Danfoss logo
Flange set_027N2024

Prirubnica, 32 mm, Čelni spoj

027N2024

Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)91
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)91
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionWelding Flange set
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Veličina priključka [mm]32 mm
Verzija prirubnice4.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)91

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.62 Kilogram
Neto težina1.62 Kilogram
Volumen0.916 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm