Danfoss logo
Flange set_027N2020

Prirubnica, 10 mm, Čelni spoj

027N2020

Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionWelding Flange set
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Veličina priključka [mm]10 mm
Verzija prirubnice1.3
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.584 Kilogram
Neto težina0.574 Kilogram
Volumen0.288 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm