Danfoss logo
Flange set_027N2015

Prirubnica, 40 mm, Utični spoj

027N2015

Standard spoja: ASME B 16.11, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Veličina priključka [mm]40 mm
Verzija prirubnice6.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.221 Kilogram
Neto težina3.164 Kilogram
Volumen2.236 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm