Danfoss logo
Flange set_027N2013

Prirubnica, 25 mm, Utični spoj

027N2013

Standard spoja: ASME B 16.11, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Veličina priključka [mm]25 mm
Verzija prirubnice4.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.713 Kilogram
Neto težina1.64 Kilogram
Volumen0.923 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm