Danfoss logo
Flange set_027N2006

Prirubnica, 65 mm, Utični spoj

027N2006

Standard spoja: ASME B 16.11, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]2 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Veličina priključka [mm]65 mm
Verzija prirubnice13.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.028 Kilogram
Neto težina2.642 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.248 Liter
EAN/UPC5702428197014