Danfoss logo
Flange set_027N2003

Prirubnica, 32 mm, Utični spoj

027N2003

Standard spoja: ASME B 16.11, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Veličina priključka [mm]32 mm
Verzija prirubnice10.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.712 Kilogram
Neto težina1.552 Kilogram
Volumen0.939 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm