Danfoss logo
Flange set_027N2002

Prirubnica, 25 mm, Utični spoj

027N2002

Standard spoja: ASME B 16.11, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)95
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Veličina priključka [mm]25 mm
Verzija prirubnice3.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaUtični spoj
Width (EF000008)95

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.924 Kilogram
Neto težina0.819 Kilogram
Volumen0.819 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428197052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm