Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 20 mm, Čelni spoj

027N1256

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVS 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
Izgled prirubniceŽlijeb
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlangesćt NRVS 15
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
OdobrenjeEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodNRVS 15
Veličina priključka [mm]20 mm
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.723 Kilogram
Neto težina0.722 Kilogram
Volumen0.787 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm