Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 20 mm, Čelni spoj

027N1255

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVS 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlangesćt NRVS 15
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
OdobrenjeEAC
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVS 15
Veličina priključka [mm]20 mm
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.624 Kilogram
Neto težina0.592 Kilogram
Volumen0.865 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm