Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj

027N1254

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: NRVS 25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
OdobrenjeEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodNRVS 25
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.1 Kilogram
Neto težina1.003 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm