Prirubnica, 20 mm, Utični spoj
027N1116
Standard spoja: ASME B 16.11, Specif. materijala: Čelik
027N1116
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Ovalno |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka [mm] | 20 mm |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Utični spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
| Volumen | 0.319 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |